Schmalz

Informace o objednávce

Magnet gripper SGM is delivered assembled. It is available in three versions:

  • Gripper of type SGM - available in various diameters
  • Gripper of type SGM-HD - stainless-steel grip surface for robust applications - available in various diameters
  • Gripper of type SGM-S - with a piston control by a sensor

 

Available spare parts: friction ring, proximity switch

Available accessories: holder hystem

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGM-HD 40 G1/4-IG

Číslo dílu.: 10.01.17.00185

Magnetic gripper for handling metal sheets with holes, Stainless-steel housing base

Odvětví: Automotive | Metal

Size40
SocketG1/4"-F
Holding force max. with friction ring100 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 40,65  mm
D 40  mm
d 26  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G4 M4-F
H 70,2  mm
LG1 11  mm
LG2 6  mm
LG4 7  mm
X1 46  mm
Y1 12  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Holding force max. with friction ring 100  N
Remaining holding force 0,3  N
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 342  g
Product family SGM
Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of S = 3 must be applied
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Doporučení produktů

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku