Schmalz

  • UUSI

Starter Sets mGrip-KIT-STARTER B

Complete set with finger gripper mGrip Basic

Siirry suoraan tuotteisiin
Ready for immediate use

All required components in one box for fast delivery and easy mounting

Specialized set variants

Parallel design for elongated products and circular for circular workpieces always guarantee the right configuration

Simple machine integration

Quick mounting and plug and play make it possible to start productive handling processes immediately

Immediate test solution

The modular design ensures fast test setups, flexible expansion and risk-free adaptation to suit your requirements

Katso webinaari nyt!

Tutustu siihen, miten kattava sormitarrain mGrip-valikoimamme ratkaisee käytännön ongelmia – tekniikasta käytännön esittelyihin.

Mitä tulet huomaamaan:

  • Uuden sormitarrain mGrip Basic -tarttujan kehitystarina
  • Tekniset ominaisuudet, jotka erottavat sormitarrain muista
  • Käytännön edut
  • Live-esittely showroomissa todellisista käyttötapauksista
  • Mahdollisuus toteutettavuustutkimukseen sovelluksellesi
Lataa tallenne täältä
Design
  • Consists of robot adapters, mounting plates and elements, finger modules and pneumatics connections
  • Including optional mounting element (Sliding Clamp) for adjusting the distance between the finger modules
  • Including 3C finger modules (3 folds) – 4 pieces in the set for circular grippers or 6 pieces in the set for parallel grippers
Tekniset tiedot
  • Design of different finger gripper mGrip Basic configurations
  • More than 20 parts, expandable with additional mGrip Basic components
  • For workpiece diameters up to 125 mm or sizes up to 100 × 300 mm
  • Up to 4 finger modules in circular design; up to 6 finger modules in parallel design
Toimialat
  • Logistiikka
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Merkintä
Toimiala

1 - 2 / 2 tuloksista

  • UUSI
mGrip-KIT STARTER C B

Osanro: 10.13.07.00828

Kit for mGrip finger grippers

TypeStarter set
Weight0.732 (kg)
  • UUSI
mGrip-KIT STARTER P B

Osanro: 10.13.07.00827

Kit for mGrip finger grippers

TypeStarter set
Weight1.65 (kg)

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin