Holders for Spring Plungers HP-FST
Plunger mounting of M18x1.5 and M20x1.5
Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limitation
Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed
Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nuts
Design
Design

- Connection to profiles with T-slot (1)
- Connection for spring plunger (2)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
- Width 35 mm, mounting for spring plungers with mounting threads of M18x1.5 and M20x1.5
- Material: Aluminum
- Connection to profile with double sliding blocks M6
Toimialat
Toimialat
- •Yleiskäyttö
Dokumentointi
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti |