HP-FST 2M6 35 M20x1.5
Osanro: 10.07.06.00723
Holder for spring plunger
Toimialat: Yleiskäyttö
| Width B | 35 (mm) |
| Thread G | M20x1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| G3 | M20x1.5-F |
| H | 24 mm |
| H1 | 33 mm |
| L | 30,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| X2 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 54 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi