HP-FST 2M6 35 M20x1.5
Parça no.: 10.07.06.00723
Yaylı piston için tutucu
Endüstriler: Genel
| Genişlik B | 35 (mm) |
| Diş G | M20x1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| G3 | M20x1.5-F |
| H | 24 mm |
| H1 | 33 mm |
| L | 30,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| X2 | 24 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 54 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon