HP-FST 2M6 35 M20x1.5
Onderdeelnr.: 10.07.06.00723
Houder voor veerplunjer
Industriesegmenten: Universeel
| 2x schroeven M6 | |
| Width B | 35 (mm) |
| Thread G | M20x1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d1 | 6,4 mm |
| G3 | M20x1.5-F |
| H | 24 mm |
| H1 | 33 mm |
| L | 30,5 mm |
| L1 | 50 mm |
| X2 | 24 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 54 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie