Schmalz

Holders for Spring Plungers HP-FST

Plunger mounting of M18x1.5 and M20x1.5

Ga direct naar de producten

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limitation

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nuts

Ontwerp
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for spring plunger (2)
Technische gegevens
  • Width 35 mm, mounting for spring plungers with mounting threads of M18x1.5 and M20x1.5
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G3
Sector

1 - 2 van 2 resultaten

HP-FST 2M6 35 M18x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00722

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Universeel

2x schroeven M6
Width B35 (mm)
Thread GM18x1.5
HP-FST 2M6 35 M20x1.5

Onderdeelnr.: 10.07.06.00723

Houder voor veerplunjer

Industriesegmenten: Universeel

2x schroeven M6
Width B35 (mm)
Thread GM20x1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.