Schmalz

Soportes para bielas elásticas HP-FST

Montaje del biela elástica de M18x1,5 y M20x1,5

Ir directamente a los productos

El diseño de aluminio ligero minimiza el peso de la garra y la limitación de la carga

La construcción estable para cargas dinámicas elevadas permite una velocidad de desplazamiento rápida

Uso versátil en perfiles ranurados estándar gracias a la conexión flexible mediante tuercas correderas

Diseño
  • Conexión a perfiles con ranura en T (1)
  • Conexión para biela elástica (2)
Datos técnicos
  • Anchura 35 mm, alojamiento para bielas elásticas con roscas de montaje M18x1,5 y M20x1,5
  • Material: aluminio
  • Conexión al perfil con tuercas correderas M6
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G3
Sectores

1 - 2 de 2 resultados

HP-FST 2M6 35 M20x1.5

N° de artículo: 10.07.06.00723

Soporte para el émbolo de resorte

Industrias: Universal

2 tornillos M6
Anchura B35 (mm)
Rosca GM20x1.5
HP-FST 2M6 35 M18x1.5

N° de artículo: 10.07.06.00722

Soporte para el émbolo de resorte

Industrias: Universal

2 tornillos M6
Anchura B35 (mm)
Rosca GM18x1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta