Sistemas de soporte para soporte con cabeza esférica HP-HTAnchura 56 mm, alojamiento para rótula 28,5 mmMaterial: aluminioConexión al perfil con tuercas de doble ranura M6Mostrar áreas de aplicaciónVer 1 producto
Soportes para ventosas HP-SGAnchura 35 mm, alojamiento para ventosas de vacío con conexiones G1/4" y G3/8", rosca interior y exteriorMaterial: aluminioConexión al perfil con tuercas correderas M6Mostrar áreas de aplicaciónVer 4 productos
Sistemas de soporte para garra magnética HPS-SGMAdecuado para SGM-20 a SGM-70, diseño SGM y SGM-HP Material: aluminioConexión al perfil con tuercas correderas M6 y M8Mostrar áreas de aplicaciónVer 5 productos
Soportes para bielas elásticas HP-FSTAnchura 35 mm, alojamiento para bielas elásticas con roscas de montaje M18x1,5 y M20x1,5Material: aluminioConexión al perfil con tuercas correderas M6Mostrar áreas de aplicaciónVer 2 productos
Soportes para garras de agujas HPS-SNGAdecuado para garras de agujas tipo SNG-AP y SNGi-AEMaterial: aluminioConexión al perfil con tuercas correderas M6Mostrar áreas de aplicaciónVer 1 producto
Soportes para sensores HP-SEAnchura 30 mm, alojamiento para sensores con diámetros de 12 a 18 mmMaterial: aluminioConexión al perfil con tuerca corredera M6Mostrar áreas de aplicaciónVer 1 producto