Schmalz

Soportes para ventosas HP-SG

Conexión de ventosa para boquillas de ventosa G1/4" y G3/8"

Ir directamente a los productos

El diseño de aluminio ligero minimiza el peso de la garra y la limitación de la carga

La construcción estable para cargas dinámicas elevadas permite una velocidad de desplazamiento rápida

Uso versátil en perfiles de ranura estándar gracias a la conexión flexible mediante tuerca de ranura

Ahorro de material de montaje adicional conectando la línea de suministro de vacío directamente al soporte

Diseño
  • Conexión a perfiles con ranura en T (1)
  • Conexión para ventosas (2) y generadores de vacío descentralizados del tipo SEAC (3)
  • Opcional: Conexión para generación externa de vacío (3) en lugar del generador de vacío SEAC
Datos técnicos
  • Anchura 35 mm, alojamiento para ventosas de vacío con conexiones G1/4" y G3/8", rosca interior y exterior
  • Material: aluminio
  • Conexión al perfil con tuercas correderas M6
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Sectores

1 - 4 de 4 resultados

HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00715

Soporte para ventosa

2 tornillos M6
Anchura B35 (mm)
Conexión de ventosaG3/8"-MA
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

N° de artículo: 10.07.06.00717

Soporte para ventosa

Industrias: Universal

2 tornillos M6
Anchura B35 (mm)
Conexión de ventosaG3/8"-HE
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

N° de artículo: 10.07.06.00716

Soporte para ventosa

Industrias: Universal

2 tornillos M6
Anchura B35 (mm)
Conexión de ventosaG1/4"-HE
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

N° de artículo: 10.07.06.00712

Soporte para ventosa

Industrias: Universal

2 tornillos M6
Anchura B35 (mm)
Conexión de ventosaG1/4"-MA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta