Schmalz

Supporti per ventose HP-SG

Attacco a ventosa per nippli a ventosa G1/4" e G3/8"

Vai direttamente ai prodotti

Il design leggero in alluminio riduce al minimo il peso della pinza di presa e la limitazione del carico

La struttura stabile per un elevato carico dinamico consente una rapida velocità di spostamento

Impiego versatile su profili di scanalatura standard grazie al collegamento flessibile tramite dado per scanalatura

Risparmio di materiale di montaggio aggiuntivo grazie al collegamento della linea di alimentazione del vuoto direttamente al supporto

Struttura
  • Collegamento ai profili con scanalatura a T (1)
  • Collegamento per ventose (2) e generatori di vuoto decentralizzati di tipo SEAC (3)
  • Opzionale: collegamento per la generazione di vuoto esterno (3) invece del generatore di vuoto SEAC
Dati tecnici
  • Larghezza 35 mm, alloggiamenti per ventose con attacchi G1/4" e G3/8", filettatura interna ed esterna
  • Materiale: alluminio
  • Collegamento al profilo con dadi a doppia scanalatura M6
Industrie
  • •Universale
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
1 - 4 da 4 risultati

HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Numero articolo: 10.07.06.00712

Supporto per ventosa

Industrie: Universale

2x viti M6
Larghezza B35 (mm)
Connessione a ventosaG1/4"-AG
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Numero articolo: 10.07.06.00717

Supporto per ventosa

Industrie: Universale

2x viti M6
Larghezza B35 (mm)
Connessione a ventosaG3/8"-IG
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Numero articolo: 10.07.06.00716

Supporto per ventosa

Industrie: Universale

2x viti M6
Larghezza B35 (mm)
Connessione a ventosaG1/4"-IG
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Numero articolo: 10.07.06.00715

Supporto per ventosa

Industrie: Universale

2x viti M6
Larghezza B35 (mm)
Connessione a ventosaG3/8"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.