Schmalz

Holders for Suction Cups HP-SG

Suction cup connection for suction cup nipples G1/4" and G3/8"

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Saving of additional mounting material by connecting the vacuum supply line directly to the holder

Cấu trúc
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for vacuum suction cups (2) and decentralized vacuum generators of type SEAC (3)
  • Optional: connection for external vacuum generation (3) instead of vacuum generator SEAC
Thông số kỹ thuật
  • Width 35 mm, mounting for vacuum suction cups with connections G1/4" and G3/8", internal and external threads
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00712

Holder for suction cup

Các ngành: Universal

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-M
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00717

Holder for suction cup

Các ngành: Universal

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-F
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00715

Holder for suction cup

Các ngành: Universal

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-M
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.07.06.00716

Holder for suction cup

Các ngành: Universal

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-F

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.