Schmalz

Holders for Suction Cups HP-SG

Suction cup connection for suction cup nipples G1/4" and G3/8"

Ga direct naar de producten

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Saving of additional mounting material by connecting the vacuum supply line directly to the holder

Ontwerp
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for vacuum suction cups (2) and decentralized vacuum generators of type SEAC (3)
  • Optional: connection for external vacuum generation (3) instead of vacuum generator SEAC
Technische gegevens
  • Width 35 mm, mounting for vacuum suction cups with connections G1/4" and G3/8", internal and external threads
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Sector

1 - 4 van 4 resultaten

HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.07.06.00717

Houder voor zuignap

Industriesegmenten: Universeel

2x schroeven M6
Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-IG
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.07.06.00712

Houder voor zuignap

Industriesegmenten: Universeel

2x schroeven M6
Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-AG
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.07.06.00716

Houder voor zuignap

Industriesegmenten: Universeel

2x schroeven M6
Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-IG
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Onderdeelnr.: 10.07.06.00715

Houder voor zuignap

Industriesegmenten: Universeel

2x schroeven M6
Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.