Schmalz

Vantuzlar için Tutucular HP-SG

G1/4 ve G3/8" vantuz nipelleri için vantuz bağlantısı"

Doğrudan ürünlere gidin

Hafif alüminyum tasarım, tutucu ağırlığını ve yük sınırını en aza indirir

Yüksek dinamik yük için kararlı tasarım, hızlı geçiş hızı sağlar

Yuva somunu üzerinden esnek bağlantı sayesinde standart yuva profillerinde çok yönlü kullanım

Vakum besleme hattını doğrudan tutucuya bağlayarak ek montaj malzemesinden tasarruf

Tasarım
  • T yuvalı profillere bağlantı (1)
  • Vakum vantuzları (2) ve SEAC tipi merkezi olmayan vakum jeneratörleri (3) için bağlantı
  • Opsiyonel: SEAC vakum jeneratörü yerine harici vakum üretimi için bağlantı (3)
Teknik veri
  • Genişlik 35 mm, G1/4 ve G3/8" bağlantılı vakumlu vantuzlar için montaj, iç ve dış dişler"
  • Malzeme Alüminyum
  • Çift kayar blok M6 ile profile bağlantı
Endüstriler
  • •Genel
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
4 sonuçtan 1 - 4'si

HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Parça no.: 10.07.06.00716

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Genel

Genişlik B35 (mm)
Vantuz bağlantısıG1/4"-F
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Parça no.: 10.07.06.00712

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Genel

Genişlik B35 (mm)
Vantuz bağlantısıG1/4"-M
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Parça no.: 10.07.06.00717

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Genel

Genişlik B35 (mm)
Vantuz bağlantısıG3/8"-F
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Parça no.: 10.07.06.00715

Vantuz için tutucu

Endüstriler: Genel

Genişlik B35 (mm)
Vantuz bağlantısıG3/8"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.