Schmalz

Holders for Suction Cups HP-SG

Suction cup connection for suction cup nipples G1/4" and G3/8"

Przejdź bezpośrednio do produktów

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limit

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nut

Saving of additional mounting material by connecting the vacuum supply line directly to the holder

Projekt
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for vacuum suction cups (2) and decentralized vacuum generators of type SEAC (3)
  • Optional: connection for external vacuum generation (3) instead of vacuum generator SEAC
Dane techniczne
  • Width 35 mm, mounting for vacuum suction cups with connections G1/4" and G3/8", internal and external threads
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Branże
  • •Uniwersalne
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
1 - 4 z 4 wyników

HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Część nr.: 10.07.06.00712

Holder for suction cup

Branże: Uniwersalne

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-M
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Część nr.: 10.07.06.00717

Holder for suction cup

Branże: Uniwersalne

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-F
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Część nr.: 10.07.06.00716

Holder for suction cup

Branże: Uniwersalne

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-F
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Część nr.: 10.07.06.00715

Holder for suction cup

Branże: Uniwersalne

Width B35 (mm)
Suction cup connectionG3/8"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.