Schmalz

Halter für Sauggreifer HP-SG

Saugeranbindung für Saugernippel G1/4" und G3/8"

Direkt zu den Produkten

Leichtbauende Ausführung aus Aluminium minimiert Greifergewicht und Traglastbegrenzung

Stabile Konstruktion für hohe dynamische Belastung ermöglicht schnelle Verfahrgeschwindigkeit

Vielseitiger Einsatz an Standard-Nutenprofilen durch flexible Anbindung über Nutenstein

Einsparung von zusätzlichem Montagematierial durch Anschluss der Vakuum-Zuleitung direkt am Halter

Aufbau
  • Anbindung an Profile mit T-Nut (1)
  • Anschluss für Vakuum-Sauggreifer (2) und dezentrale Vakuum-Erzeuger vom Typ SEAC (3)
  • Optional: Anschluss für externe Vakuum-Erzeugung (3) anstelle des Vakuum-Erzeugers SEAC
Technische Daten
  • Breite 35 mm, Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen G1/4" und G3/8", Innen- und Außengewinde
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anbindung an Profil mit doppelten Nutensteinen M6
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 4 von 4 Ergebnissen

HP-SG 2M6 E 35 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00712

Halter für Sauggreifer

Branchen: Universal

Anbindung Profil2x Schrauben M6
Breite B35 (mm)
SaugeranschlussG1/4"-AG
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-AG

Art-Nr.: 10.07.06.00715

Halter für Sauggreifer

Branchen: Universal

Anbindung Profil2x Schrauben M6
Breite B35 (mm)
SaugeranschlussG3/8"-AG
HP-SG 2M6 E 35 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00717

Halter für Sauggreifer

Branchen: Universal

Anbindung Profil2x Schrauben M6
Breite B35 (mm)
SaugeranschlussG3/8"-IG
HP-SG 2M6 E 35 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00716

Halter für Sauggreifer

Branchen: Universal

Anbindung Profil2x Schrauben M6
Breite B35 (mm)
SaugeranschlussG1/4"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.