Schmalz

Holders for Spring Plungers HP-FST

Plunger mounting of M18x1.5 and M20x1.5

Przejdź bezpośrednio do produktów

Lightweight aluminum design minimizes gripper weight and load limitation

Stable design for high dynamic load enables fast traversing speed

Versatile use on standard slot profiles due to flexible connection via slot nuts

Projekt
  • Connection to profiles with T-slot (1)
  • Connection for spring plunger (2)
Dane techniczne
  • Width 35 mm, mounting for spring plungers with mounting threads of M18x1.5 and M20x1.5
  • Material: Aluminum
  • Connection to profile with double sliding blocks M6
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G3
Industry sector

1 - 2 z 2 wyników

HP-FST 2M6 35 M20x1.5

Część nr.: 10.07.06.00723

Holder for spring plunger

Branże: Uniwersalne

Width B35 (mm)
Thread GM20x1.5
HP-FST 2M6 35 M18x1.5

Część nr.: 10.07.06.00722

Holder for spring plunger

Branże: Uniwersalne

Width B35 (mm)
Thread GM18x1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.