Schmalz

Yaylı Pistonlar için Tutucular HP-FST

M18x1.5 ve M20x1.5 piston montajı

Doğrudan ürünlere gidin

Hafif alüminyum tasarım, tutucu ağırlığını ve yük sınırlamasını en aza indirir

Yüksek dinamik yük için kararlı tasarım, hızlı geçiş hızı sağlar

Yuva somunları aracılığıyla esnek bağlantı sayesinde standart yuva profillerinde çok yönlü kullanım

Tasarım
  • T yuvalı profillere bağlantı (1)
  • Yaylı bağlantılar için bağlantı (2)
Teknik veri
  • Genişlik 35 mm, M18x1.5 ve M20x1.5 montaj dişlerine sahip yaylı pistonlar için montaj
  • Malzeme Alüminyum
  • Çift kayar blok M6 ile profile bağlantı
Endüstriler
  • •Genel
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
Diş G3
Endüstri sektörü

2 sonuçtan 1 - 2'si

HP-FST 2M6 35 M20x1.5

Parça no.: 10.07.06.00723

Yaylı piston için tutucu

Endüstriler: Genel

Genişlik B35 (mm)
Diş GM20x1.5
HP-FST 2M6 35 M18x1.5

Parça no.: 10.07.06.00722

Yaylı piston için tutucu

Endüstriler: Genel

Genişlik B35 (mm)
Diş GM18x1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.