Schmalz

Halter für Federstößel HP-FST

Stößelaufnahme von M18x1,5 und M20x1,5

Direkt zu den Produkten

Leichtbauende Ausführung aus Aluminium minimiert Greifergewicht und Traglastbegrenzung

Stabile Konstruktion für hohe dynamische Belastung ermöglicht schnelle Verfahrgeschwindigkeit

Vielseitiger Einsatz an Standard-Nutenprofilen durch flexible Anbindung über Nutensteine

Aufbau
  • Anbindung an Profile mit T-Nut (1)
  • Anschluss für Federstößel (2)
Technische Daten
  • Breite 35 mm, Aufnahmen für Federstößel mit Montagegewinden von M18x1,5 und M20x1,5
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anbindung an Profil mit doppelten Nutensteinen M6
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G3
Branchenzuordnung

1 - 2 von 2 Ergebnissen

HP-FST 2M6 35 M20x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00723

Halter für Federstößel

Branchen: Universal

Anbindung Profil2x Schrauben M6
Breite B35 (mm)
Gewinde GM20x1.5
HP-FST 2M6 35 M18x1.5

Art-Nr.: 10.07.06.00722

Halter für Federstößel

Branchen: Universal

Anbindung Profil2x Schrauben M6
Breite B35 (mm)
Gewinde GM18x1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.