Schmalz

Supporti per aste a molla HP-FST

Attacco a aste da M18x1,5 e M20x1,5

Vai direttamente ai prodotti

Il design leggero in alluminio riduce al minimo il peso della pinza di presa e la limitazione del carico

La struttura stabile per un elevato carico dinamico consente una rapida velocità di spostamento

Impiego versatile su profili scanalati standard grazie al collegamento flessibile tramite tasselli scorrevoli

Struttura
  • Collegamento ai profili con scanalatura a T (1)
  • Collegamento per le aste a molla (2)
Dati tecnici
  • Larghezza 35 mm, alloggiamenti per aste a molla con filettature di montaggio M18x1,5 e M20x1,5
  • Materiale: alluminio
  • Collegamento al profilo con dadi a doppia scanalatura M6
Industrie
  • •Universale
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
Filettatura G3
Settori

1 - 2 da 2 risultati

HP-FST 2M6 35 M20x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00723

Supporto per pistone a molla

Industrie: Universale

2x viti M6
Larghezza B35 (mm)
Filettatura GM20x1.5
HP-FST 2M6 35 M18x1.5

Numero articolo: 10.07.06.00722

Supporto per pistone a molla

Industrie: Universale

2x viti M6
Larghezza B35 (mm)
Filettatura GM18x1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.