Schmalz

Letkunkiristimet SSB / SSD

Kiristysalue 10 mm - 90 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Kiinnittimet, joiden läpimitta on 84 mm, sopivat kaikille tarjolla oleville letkuille

Tukeva pidike kaikille tyhjiöletkuille vakaan kierretangon ansiosta, myös lankakierteellä

Design
  • Sinkitty teräsletkunkiristin
  • Vakaa kierrekara turvalliseen kiinnitykseen
Tekniset tiedot
  • Kiristysalue halkaisijaltaan 10-90 mm
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Clamping range [mm]
Product family
Toimiala

1 - 10 / 25 tuloksista

SSB 20-32 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00003

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]20.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 16-27 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00002

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]16.0 ... 27.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 8-12 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00158

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]8.0 ... 12.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 35-40 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00018

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Clamping range [mm]35.0 ... 40.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSD 28-32 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00087

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Clamping range [mm]28.0 ... 32.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 32-50 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00004

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]32.0 ... 50.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 10-16 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00001

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]10.0 ... 16.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 12-20 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00159

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]12.0 ... 20.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 12-22 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00160

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]12.0 ... 22.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
SSB 23-35 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00161

Hose clamp for securing smooth hoses

Clamping range [mm]23.0 ... 35.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin