SSB 23-35 ST-VZ
Osanro: 10.07.10.00161
Hose clamp for securing smooth hoses
Toimialat: Yleiskäyttö
| Clamping range [mm] | 23.0 ... 35.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d1 | 23 mm |
| d2 | 35 mm |
| L | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 23.0 ... 35.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 16 g |
| Product family | SSB / SSD |
Dokumentointi
Dokumentointi