Schmalz

Sipariş Bilgileri

Hortum kelepçesi SSB / SSD istenilen çapta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: kapak

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SSB 23-35 ST-VZ

Parça no.: 10.07.10.00161

Düzgün sabitlemek için hortum kelepçesi hortumlar

Endüstriler: Genel

Sıkıştırma aralığı [mm]23,0 ... 35,0 mm
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d1 23  mm
d2 35  mm
L 9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Sıkıştırma aralığı [mm] 23,0 ... 35,0 mm
Malzeme Çelik
Ağırlık 16  g
Ürün ailesi SSB / SSD
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git