SSB 23-35 ST-VZ
Réf. article: 10.07.10.00161
Collier de serrage pour le blocage de tuyaux lisses
Secteurs : Usage général
| Plage de serrage [mm] | 23,0 ... 35,0 mm |
| Matière | Acier |
| Surface | galvanisé |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d1 | 23 mm |
| d2 | 35 mm |
| L | 9 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de serrage [mm] | 23,0 ... 35,0 mm |
| Matière | Acier |
| Poids propre | 16 g |
| Famille de produits | SSB / SSD |
Documentation
Documentation