Schmalz

Note sull'ordine

La fascetta SSB / SSD viene fornita con el diametro desiderato.

 

Accessori disponibli: protezione

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SSB 23-35 ST-VZ

Numero articolo: 10.07.10.00161

Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili lisci

Industrie: Universale

Campo di tenuta [mm]23,0 ... 35,0 mm
MaterialeAcciaio
Superficiezincato
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d1 23  mm
d2 35  mm
L 9  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di tenuta [mm] 23,0 ... 35,0 mm
Materiale Acciaio
Peso 16  g
Famiglia di prodotti SSB / SSD
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello