Schmalz

Bestelinformatie

Hose clamp SSB / SSD is delivered in the desired diameter.

Available accessories: cap

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SSB 23-35 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00161

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Industriesegmenten: Universeel

Clamping range [mm]23,0 ... 35,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d1 23  mm
d2 35  mm
L 9  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Clamping range [mm] 23,0 ... 35,0 mm
Material Steel
Weight 16  g
Product family SSB / SSD
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen