Schmalz

Slangklemmen SSB / SSD

Klembereik van 10 mm tot 90 mm

Ga direct naar de producten

Klemmen tot 84 mm diameter geschikt voor alle aangeboden slangen

Veilige grip voor alle vacuümslangen dankzij stabiele draadspindel, ook met draadspiraal

Ontwerp
  • Gegalvaniseerde stalen slangklem
  • Stabiele draadspindel voor veilig vastklemmen
Technische gegevens
  • Klembereik van diameter 10 tot 90 mm
Industriesegmenten
  • Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Clamping range [mm]
Product family
Sector

1 - 10 van 25 resultaten

SSB 20-32 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00003

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Clamping range [mm]20,0 ... 32,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSB 16-27 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00002

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Clamping range [mm]16,0 ... 27,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSB 8-12 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00158

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Clamping range [mm]8,0 ... 12,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSD 35-40 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00018

Slangklem voor borging van met draad versterkte slangleidingen

Clamping range [mm]35,0 ... 40,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSD 28-32 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00087

Slangklem voor borging van met draad versterkte slangleidingen

Clamping range [mm]28,0 ... 32,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSB 32-50 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00004

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Clamping range [mm]32,0 ... 50,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSB 10-16 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00001

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Clamping range [mm]10,0 ... 16,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSB 12-20 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00159

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Clamping range [mm]12,0 ... 20,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSB 12-22 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00160

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Clamping range [mm]12,0 ... 22,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt
SSB 23-35 ST-VZ

Onderdeelnr.: 10.07.10.00161

Slangklem voor borging van gladde slangleidingen

Clamping range [mm]23,0 ... 35,0 mm
MaterialSteel
Surfaceverzinkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen