SSB 10-16 ST-VZ
Onderdeelnr.: 10.07.10.00001
Slangklem voor borging van gladde slangleidingen
Industriesegmenten: Universeel
| Clamping range [mm] | 10,0 ... 16,0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | verzinkt |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| L | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Supply hose |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie