SSB 12-20 ST-VZ
Onderdeelnr.: 10.07.10.00159
Slangklem voor borging van gladde slangleidingen
Industriesegmenten: Universeel
| Clamping range [mm] | 12,0 ... 20,0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | verzinkt |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d1 | 12 mm |
| d2 | 20 mm |
| L | 9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 12,0 ... 20,0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 12 g |
| Product family | SSB / SSD |
Documentatie
Documentatie