SSB 12-20 ST-VZ
Číslo dílu.: 10.07.10.00159
Hose clamp for securing smooth hoses
Odvětví: Universal
| Clamping range [mm] | 12.0 ... 20.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d1 | 12 mm |
| d2 | 20 mm |
| L | 9 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 12.0 ... 20.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 12 g |
| Product family | SSB / SSD |
Dokumentace
Dokumentace