SSB 12-20 ST-VZ
부품 번호.: 10.07.10.00159
Hose clamp for securing smooth hoses
산업: 일반
| Clamping range [mm] | 12.0 ... 20.0 mm |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d1 | 12 mm |
| d2 | 20 mm |
| L | 9 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Clamping range [mm] | 12.0 ... 20.0 mm |
| Material | Steel |
| Weight | 12 g |
| Product family | SSB / SSD |
관련 문서
관련 문서