SSB 12-20 ST-VZ
Parça no.: 10.07.10.00159
Düzgün sabitlemek için hortum kelepçesi hortumlar
Endüstriler: Genel
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 12,0 ... 20,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey | galvanizli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 12 mm |
| d2 | 20 mm |
| L | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 12,0 ... 20,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Ağırlık | 12 g |
| Ürün ailesi | SSB / SSD |
Dokümantasyon
Dokümantasyon