Schmalz

주문 정보

Hose clamp SSB / SSD is delivered in the desired diameter.

Available accessories: cap

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SSB 23-35 ST-VZ

부품 번호.: 10.07.10.00161

Hose clamp for securing smooth hoses

산업: 일반

Clamping range [mm]23.0 ... 35.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d1 23  mm
d2 35  mm
L 9  mm
기술 데이터
속성
Clamping range [mm] 23.0 ... 35.0 mm
Material Steel
Weight 16  g
Product family SSB / SSD
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동