Schmalz

Virtausventtiilit SVN

Liitinkierre G1 / 4 "

Siirry suoraan tuotteisiin

Ohjuksella varustettu virtausventtiili kapenee tyhjiöputkea, kun imukuppeja ei käytetä; ihanteellinen huokoisille työkappaleille

Imunipan muovaamisen ansiosta monille imukuppeille ei tarvita lisänipaa

Itsepuhdistuva virtausventtiili optimoitu käytettäväksi pölyisissä ympäristöissä

Design
  • Alumiinikoteloon rakennettu ohjusventtiili tilaa säästää
  • Itsepuhdistuva vaikutus pölyiseen ympäristöön puhaltamalla
  • Nipat monille erityyppisille imukuppeille, jotka on valettu vastaavasti (koko identtinen tavallisen nännien kanssa)
Tekniset tiedot
  • Suurin virtausnopeus puhaltaessa: 27 m³ / h
  • Liitinkierre: G1 / 4 "
Toimialat
  • Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Flow rate max.
Thread G1
Thread G2
Product family
Toimiala

1 - 8 / 8 tuloksista

SVN G1/4-AG N011

Osanro: 10.05.03.00068

Connection nipple with integrated check valve

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN011
SVN G1/4-AG N012

Osanro: 10.05.03.00074

Connection nipple with integrated check valve

Thread G1G1/4"-M
Key width SW122 (mm)
Interface nipple familyN012
SVN G1/4-AG N013

Osanro: 10.05.03.00066

Connection nipple with integrated check valve

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN013
SVN G1/4-AG N014

Osanro: 10.05.03.00070

Connection nipple with integrated check valve

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN014
SVN G1/4-AG N015

Osanro: 10.05.03.00072

Connection nipple with integrated check valve

Thread G1G1/4"-M
Key width SW122 (mm)
Interface nipple familyN015
SVN G1/4-AG N018

Osanro: 10.05.03.00054

Connection nipple with integrated check valve

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN018
SVN G1/4-AG N019

Osanro: 10.05.03.00056

Connection nipple with integrated check valve

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Interface nipple familyN019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Osanro: 10.05.03.00060

Connection nipple with integrated check valve

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN009

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin