Schmalz

Tilaustiedot

Check valve SVN is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Osanro: 10.05.03.00060

Connection nipple with integrated check valve

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN009
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/4"-M
G2 M10x1.25-M
L 5  mm
LG1 10  mm
LG2 10  mm
SW1 17  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 2,3  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 38,3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 3,3  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 55  l/min
Flow rate max. 27  m³/h
Flow rate max. vacuum 450  l/min
Weight 10  g
Product family SVN
Piirikaavio
Circuit diagram
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin