Schmalz

Bestelinformatie

Check valve SVN is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Onderdeelnr.: 10.05.03.00060

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-AG
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN009
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
G1 G1/4"-M
G2 M10x1.25-AG
L 5  mm
LG1 10  mm
LG2 10  mm
SW1 17  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 2,3  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.3 bar 38,3  l/min
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 3,3  m³/h
Required suction capacity for pu = -0.6 bar 55  l/min
Flow rate max. 27  m³/h
Flow rate max. vacuum 450  l/min
Weight 10  g
Product family SVN
Schakelschema
Circuit diagram
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen