Schmalz

Terugslagventielen en stromingsweerstanden

Ventieltjes sluiten de vacuümleiding als de zuigcellen niet in gebruik zijn. Dit houdt het systeem onder vacuüm. Stromingsweerstanden vernauwen de leiding. Ze worden vooral gebruikt bij de handling van poreuze onderdelen.

Filterresultaten

Flow rate max.
Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Thread G2
Etikettering
Sector
Product family

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.