Schmalz

Terugslagventielen SVN

Aansluitdraad G1/4"

Ga direct naar de producten

Stroomventiel met raket versmalt de vacuümleiding als de vacuümgrijpers niet worden gebruikt; ideaal voor poreuze werkstukken

Dankzij de aangespoten zuignapnippel is voor veel zuignappen geen extra nippel nodig

Zelfreinigende debietklep geoptimaliseerd voor gebruik in stoffige omgevingen

Ontwerp
  • Raketklep ingebouwd in de aluminium behuizing om ruimte te besparen
  • Zelfreinigend effect voor stoffige omgeving door afblazen
  • Nippels voor veel verschillende soorten zuignappen (grootte identiek aan de standaard nippel)
Technische gegevens
  • Max. Debiet tijdens het afblazen: 27 m³/h
  • Aansluitdraad: G1/4"
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Flow rate max.
Thread G1
Thread G2
Product family
Sector

1 - 8 van 8 resultaten

SVN G1/4-AG N011

Onderdeelnr.: 10.05.03.00068

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN011
SVN G1/4-AG N012

Onderdeelnr.: 10.05.03.00074

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Key width SW122 (mm)
Interface nipple familyN012
SVN G1/4-AG N013

Onderdeelnr.: 10.05.03.00066

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN013
SVN G1/4-AG N014

Onderdeelnr.: 10.05.03.00070

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN014
SVN G1/4-AG N015

Onderdeelnr.: 10.05.03.00072

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Key width SW122 (mm)
Interface nipple familyN015
SVN G1/4-AG N018

Onderdeelnr.: 10.05.03.00054

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN018
SVN G1/4-AG N019

Onderdeelnr.: 10.05.03.00056

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Interface nipple familyN019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Onderdeelnr.: 10.05.03.00060

Aansluitnippel met geïntegreerde stroomregelklep

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-AG
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN009

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.