Mã sản phẩm: 10.05.03.00068
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 17 (mm) |
| Interface nipple family | N011 |
Check valve with missile narrows the vacuum line when the suction cups are not occupied; ideal for porous workpieces
Thanks to the molded-on suction cup nipple, no additional nipple is required for many suction cups
Self-cleaning check valve optimized for use in dusty environments
Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| Vietnamese |
Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.
| Tài liệu | Ngôn ngữ |
|---|---|
| English |
1 - 8 từ 8 kết quả

Mã sản phẩm: 10.05.03.00068
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 17 (mm) |
| Interface nipple family | N011 |

Mã sản phẩm: 10.05.03.00074
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 22 (mm) |
| Interface nipple family | N012 |

Mã sản phẩm: 10.05.03.00066
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 17 (mm) |
| Interface nipple family | N013 |

Mã sản phẩm: 10.05.03.00070
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 17 (mm) |
| Interface nipple family | N014 |

Mã sản phẩm: 10.05.03.00072
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 22 (mm) |
| Interface nipple family | N015 |

Mã sản phẩm: 10.05.03.00054
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 17 (mm) |
| Interface nipple family | N018 |

Mã sản phẩm: 10.05.03.00056
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Key width SW1 | 21 (mm) |
| Interface nipple family | N019 |

Mã sản phẩm: 10.05.03.00060
Connection nipple with integrated check valve
Các ngành: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | M10x1.25-M |
| Key width SW1 | 17 (mm) |
| Interface nipple family | N009 |