Schmalz

Válvulas de flujo SVN

Rosca de conexión G1/4"

Ir directamente a los productos

Válvula de flujo especial con cuerpo volátil estrecha la línea de vacío cuando las ventosas no están ocupadas; ideal para piezas porosas

Gracias a la boquilla de ventosa moldeada, no se necesita una boquilla adicional para muchas ventosas

Válvula de retención autolimpiante optimizada para su uso en ambientes polvorientos

Diseño
  • Válvula de cuerpo volátil montada en poco espacio en carcasa de aluminio
  • Efecto de autolimpieza para entornos polvorientos con la descarga
  • La boquilla se adapta a muchos tipos de ventosas distintos (tamaño idéntico al de la boquilla estándar)
Datos técnicos
  • Máx. flujo al descargar: 27 m³/h
  • Rosca de conexión: G1/4"
Industrias
  • Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar
Flujo máx.
Rosca G1
Rosca G2
Familia de productos
Sectores

1 - 8 de 8 resultados

SVN G1/4-AG N011

N° de artículo: 10.05.03.00068

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Interfaz familia de boquillaN011
SVN G1/4-AG N012

N° de artículo: 10.05.03.00074

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW122 (mm)
Interfaz familia de boquillaN012
SVN G1/4-AG N013

N° de artículo: 10.05.03.00066

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Interfaz familia de boquillaN013
SVN G1/4-AG N014

N° de artículo: 10.05.03.00070

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Interfaz familia de boquillaN014
SVN G1/4-AG N015

N° de artículo: 10.05.03.00072

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW122 (mm)
Interfaz familia de boquillaN015
SVN G1/4-AG N018

N° de artículo: 10.05.03.00054

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Interfaz familia de boquillaN018
SVN G1/4-AG N019

N° de artículo: 10.05.03.00056

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-MA
Tamaño de la llave SW121 (mm)
Interfaz familia de boquillaN019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

N° de artículo: 10.05.03.00060

Boquilla de conexión con válvula de flujo integrada

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2M10x1.25-MA
Tamaño de la llave SW117 (mm)
Interfaz familia de boquillaN009

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta