Schmalz

Clapets à billes SVN

Filetage du raccord G1/4"

Accéder directement aux produits

Le clapet à bille en ogive réduit la conduite de vide lorsque les ventouses ne sont pas couvertes ; idéal pour les pièces poreuses

Insert standard sur lequel de nombreuses ventouses peuvent s'installer, sans éléments mécanique supplémentaire

Clapet anti-retour autonettoyant optimisé pour une utilisation dans des environnements poussiéreux

Composition
  • Vanne à volant peu encombrante intégrée dans le boîtier en aluminium
  • Effet auto-nettoyant dans les environnements poussiéreux lors de l’évacuation
  • L'insert est moulé pour correspondre à différents types de ventouses (mêmes dimensions que les inserts standard)
Données techniques
  • Débit max. lors du soufflage : 27 m³/h
  • Filetage du raccord : G1/4"
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,3 bar
Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,6 bar
Volume de flux max.
Filetage G1
Filetage G2
Famille de produits
Secteurs

1 - 8 de 8 résultats

SVN G1/4-AG N011

Réf. article: 10.05.03.00068

Insert de connexion avec vanne de débit intégrée

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insert d'interfaceN011
SVN G1/4-AG N012

Réf. article: 10.05.03.00074

Insert de connexion avec vanne de débit intégrée

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW122 (mm)
Famille d'insert d'interfaceN012
SVN G1/4-AG N013

Réf. article: 10.05.03.00066

Insert de connexion avec vanne de débit intégrée

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insert d'interfaceN013
SVN G1/4-AG N014

Réf. article: 10.05.03.00070

Insert de connexion avec vanne de débit intégrée

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insert d'interfaceN014
SVN G1/4-AG N015

Réf. article: 10.05.03.00072

Insert de connexion avec vanne de débit intégrée

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW122 (mm)
Famille d'insert d'interfaceN015
SVN G1/4-AG N018

Réf. article: 10.05.03.00054

Insert de connexion avec vanne de débit intégrée

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insert d'interfaceN018
SVN G1/4-AG N019

Réf. article: 10.05.03.00056

Insert de connexion avec vanne de débit intégrée

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Taille de la clé SW121 (mm)
Famille d'insert d'interfaceN019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Réf. article: 10.05.03.00060

Insert de connexion avec vanne de débit intégrée

Secteurs : Usage général

Filetage G1G1/4"-M
Filetage G2M10x1.25-M
Taille de la clé SW117 (mm)
Famille d'insert d'interfaceN009

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.