Schmalz

Strömungsventile SVN

Anschlussgewinde G1/4"

Direkt zu den Produkten

Strömungsventil mit Flugkörper verengt die Vakuum-Leitung bei nicht belegten Sauggreifern; ideal für poröse Werkstücke

Dank Anformung des Sauger-Nippels ist für viele Sauggreifer kein zusätzlicher Nippel nötig

Selbstreinigendes Strömungsventil optimiert für den Einsatz in staubiger Umgebung

Aufbau
  • Flugkörperventil platzsparend im Aluminiumgehäuse eingebaut
  • Durch Abblasen Selbstreinigungseffekt für staubige Umgebung
  • Nippel für viele verschiedene Sauggreifertypen entsprechend angeformt (Baugröße identisch zum Standardnippel)
Technische Daten
  • Max. Durchfluss beim Abblasen: 27 m³/h
  • Anschlussgewinde: G1/4”
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Erforderl. Saugleistung für pu = -0,3 bar
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar
Durchfluss max.
Gewinde G1
Gewinde G2
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 5 von 5 Ergebnissen

SVN G1/4-AG N011

Art-Nr.: 10.05.03.00068

Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW117 (mm)
Schnittstelle NippelfamilieN011
SVN G1/4-AG N012

Art-Nr.: 10.05.03.00074

Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW122 (mm)
Schnittstelle NippelfamilieN012
SVN G1/4-AG N014

Art-Nr.: 10.05.03.00070

Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW117 (mm)
Schnittstelle NippelfamilieN014
SVN G1/4-AG N019

Art-Nr.: 10.05.03.00056

Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlüsselweite SW121 (mm)
Schnittstelle NippelfamilieN019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Art-Nr.: 10.05.03.00060

Anschlussnippel mit integriertem Strömungsventil

Gewinde G1G1/4"-AG
Gewinde G2M10x1.25-AG
Schlüsselweite SW117 (mm)
Schnittstelle NippelfamilieN009

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb