Schmalz

체크 밸브 SVN

연결 스레드 G1 / 4 "

제품으로 바로 이동

미사일이있는 유량 밸브는 흡입 패드를 사용하지 않을 때 진공 라인을 좁 힙니다. 다공성 공작물에 이상적

흡입 니플의 성형으로 인해 많은 흡입 컵에 추가 니플이 필요하지 않습니다.

먼지가 많은 환경에서 사용하도록 최적화 된자가 세척 유량 밸브

디자인
  • 공간 절약을 위해 알루미늄 하우징에 내장 된 미사일 밸브
  • 먼지가 많은 주변을 분출하여 자체 청소 효과
  • 그에 따라 성형 된 다양한 유형의 흡입 컵용 니플 (표준 니플과 동일한 크기)
기술 데이터
  • 분출시 최대 유량 : 27 m³ / h
  • 연결 스레드 : G1 / 4 "
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Flow rate max.
Thread G1
Thread G2
Product family
산업 분야

결과 8 중 1 - 8개

SVN G1/4-AG N011

부품 번호.: 10.05.03.00068

Connection nipple with integrated check valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN011
SVN G1/4-AG N012

부품 번호.: 10.05.03.00074

Connection nipple with integrated check valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Key width SW122 (mm)
Interface nipple familyN012
SVN G1/4-AG N013

부품 번호.: 10.05.03.00066

Connection nipple with integrated check valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN013
SVN G1/4-AG N014

부품 번호.: 10.05.03.00070

Connection nipple with integrated check valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN014
SVN G1/4-AG N015

부품 번호.: 10.05.03.00072

Connection nipple with integrated check valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Key width SW122 (mm)
Interface nipple familyN015
SVN G1/4-AG N018

부품 번호.: 10.05.03.00054

Connection nipple with integrated check valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN018
SVN G1/4-AG N019

부품 번호.: 10.05.03.00056

Connection nipple with integrated check valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Key width SW121 (mm)
Interface nipple familyN019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

부품 번호.: 10.05.03.00060

Connection nipple with integrated check valve

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Thread G2M10x1.25-M
Key width SW117 (mm)
Interface nipple familyN009

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.