Schmalz

Valvole di esclusione SVN

Raccordo filettato G1/4"

Vai direttamente ai prodotti

La valvola antiritorno con il pin restringe la linea del vuoto quando le ventose non sono occupate; ideale per pezzi porosi

Grazie al nipplo a ventosa stampato, per molte ventose non è necessario un nipplo aggiuntivo

Valvola di non ritorno autopulente ottimizzata per l'uso in ambienti polverosi

Struttura
  • Valvola per corpi volanti salvaspazio montata in scatola di alluminio
  • Mediante lo scarico, effetto autopulente per ambiente polveroso
  • Nipplo per diversi tipi di ventosa con forma corrispondente (dimensioni identiche al nipplo standard)
Dati tecnici
  • Portata max. durante stacco: 27 m³/h
  • Raccordo filettato: G1/4”
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,3 bar
Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,6 bar
Portata max.
Filettatura G1
Filettatura G2
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 8 da 8 risultati

SVN G1/4-AG N011

Numero articolo: 10.05.03.00068

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Misura della chiave SW117 (mm)
Famiglia di nippli d'interfacciaN011
SVN G1/4-AG N012

Numero articolo: 10.05.03.00074

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Misura della chiave SW122 (mm)
Famiglia di nippli d'interfacciaN012
SVN G1/4-AG N013

Numero articolo: 10.05.03.00066

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Misura della chiave SW117 (mm)
Famiglia di nippli d'interfacciaN013
SVN G1/4-AG N014

Numero articolo: 10.05.03.00070

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Misura della chiave SW117 (mm)
Famiglia di nippli d'interfacciaN014
SVN G1/4-AG N015

Numero articolo: 10.05.03.00072

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Misura della chiave SW122 (mm)
Famiglia di nippli d'interfacciaN015
SVN G1/4-AG N018

Numero articolo: 10.05.03.00054

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Misura della chiave SW117 (mm)
Famiglia di nippli d'interfacciaN018
SVN G1/4-AG N019

Numero articolo: 10.05.03.00056

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Misura della chiave SW121 (mm)
Famiglia di nippli d'interfacciaN019
SVN G1/4-AG M10x1.25-AG N009

Numero articolo: 10.05.03.00060

Nipplo di raccordo con valvola idraulica integrata

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Filettatura G2M10x1.25-AG
Misura della chiave SW117 (mm)
Famiglia di nippli d'interfacciaN009

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.