Schmalz

Terugslagventielen SVK, SVKG, SVV

Aansluitdraden van M5 tot G1/2"

Ga direct naar de producten

De kogelzitklep sluit de leiding als de zuignappen niet worden gebruikt, waardoor het systeem vacuüm blijft

Lage lekkage kan worden gecompenseerd door middel van een bypass

Breed scala aan nominale maten, ook voor hoog nominaal debiet

Met buitendraad aan de bovenzijde (type SVK) of aan de onderzijde (type SVKG) geschikt voor alle gangbare zuignappen en platen

Ontwerp
  • Kogelzitklep
  • Kogel in messing zitting ruimtebesparend ingebouwd in de aluminium behuizing
  • Bij het type SVV zijn de luchthoeveelheden traploos regelbaar via een stelschroef
Technische gegevens
  • Max. Debiet tijdens het afblazen: 4,8 tot 47,4 m³/h
  • Aansluiting: M5 tot G1/2"
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Flow rate max.
Thread G1
Thread G2
Product family
Sector

1 - 10 van 12 resultaten

SVK M5-IG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00033

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M5-M
Thread G2M5-IG
SVKG FSTIm(c) M5-IG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00392

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M5-M
Thread G2M5-IG
SVK G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00034

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-M
Thread G2G1/8"-IG
SVK G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00035

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-IG
SVK G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00037

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-IG
SVK G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00036

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G3/8"-IG
SVKG M5-AG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00166

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M5-F
Thread G2M5-AG
SVKG G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00128

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-AG
SVKG G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00131

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-AG
SVKG G1/2-AG

Onderdeelnr.: 10.05.03.00133

Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-AG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.