Schmalz

Virtausventtiilit SVK, SVKG, SVV

Liitinkierre M5 - G1 / 2 "

Siirry suoraan tuotteisiin

Palloistuimen venttiili sulkee linjan, kun imupalat eivät ole käytössä, ja ylläpitää siten järjestelmän tyhjiötä

Pieni vuoto voidaan kompensoida ohittamalla

Laaja nimelliskokovalikoima, myös suurille nimellisvirtauksille

Ulkokierre yläpuolella (tyyppi SVK) tai alapuolella (tyyppi SVKG), joka soveltuu kaikille tavallisille imukuppeille ja levyille

Design
  • Palloistuimen venttiili
  • Pallo alumiinikoteloon rakennettu messinkipesässä säästää tilaa
  • Tyypin SVV kanssa virtausnopeuksia voidaan säätää jatkuvasti säätöruuvilla
Tekniset tiedot
  • Suurin virtausnopeus puhaltaessa: 4,8 - 47,4 m³ / h
  • Liitäntä: M5 - G1 / 2 "
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Flow rate max.
Thread G1
Thread G2
Product family
Toimiala

1 - 10 / 12 tuloksista

SVK M5-IG

Osanro: 10.05.03.00033

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M5-M
Thread G2M5-F
SVKG FSTIm(c) M5-IG

Osanro: 10.05.03.00392

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M5-M
Thread G2M5-F
SVK G1/8-IG

Osanro: 10.05.03.00034

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-M
Thread G2G1/8"-F
SVK G1/4-IG

Osanro: 10.05.03.00035

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-F
SVK G1/2-IG

Osanro: 10.05.03.00037

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-F
SVK G3/8-IG

Osanro: 10.05.03.00036

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G3/8"-F
SVKG M5-AG

Osanro: 10.05.03.00166

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M5-F
Thread G2M5-M
SVKG G1/8-AG

Osanro: 10.05.03.00128

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-M
SVKG G1/4-AG

Osanro: 10.05.03.00131

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
SVKG G1/2-AG

Osanro: 10.05.03.00133

Check valve for deactivation of unused suction cups

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.