Schmalz

Válvulas de flujo SVK, SVKG, SVV

Rosca de conexión de M5 a G1/2"

Ir directamente a los productos

La válvula esférica de asiento cierra conducto de vacío cuando la ventosa no está ocupada, mantenimiento del vacío en el sistema

Las bajas fugas pueden ser compensadas por el bypass

La amplia gama de tamaños nominales, también para un alto flujo nominal

Con rosca exterior en la parte superior (tipo SVK) o inferior (tipo SVKG) adecuada para todas las ventosas y placas habituales

Diseño
  • Válvula esférica de asiento
  • Esfera en asiento de latón, montada en carcasa de aluminio
  • En el modelo SVV, los valores de flujo se pueden ajustar mediante un tornillo de ajuste
Datos técnicos
  • Máx. flujo al descargar: 4,8 a 47,4 m³/h
  • Conexion: M5 a G1/2"
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Capacidad aspiración para PU = -0,3 bar
Capacidad aspiración para PU = -0,6 bar
Flujo máx.
Rosca G1
Rosca G2
Familia de productos
Sectores

1 - 10 de 12 resultados

SVK M5-IG

N° de artículo: 10.05.03.00033

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1M5-MA
Rosca G2M5-HE
SVKG FSTIm(c) M5-IG

N° de artículo: 10.05.03.00392

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1M5-MA
Rosca G2M5-HE
SVK G1/8-IG

N° de artículo: 10.05.03.00034

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/8"-MA
Rosca G2G1/8"-HE
SVK G1/4-IG

N° de artículo: 10.05.03.00035

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2G1/4"-HE
SVK G1/2-IG

N° de artículo: 10.05.03.00037

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/2"-MA
Rosca G2G1/2"-HE
SVK G3/8-IG

N° de artículo: 10.05.03.00036

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G3/8"-MA
Rosca G2G3/8"-HE
SVKG M5-AG

N° de artículo: 10.05.03.00166

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1M5-HE
Rosca G2M5-MA
SVKG G1/8-AG

N° de artículo: 10.05.03.00128

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/8"-HE
Rosca G2G1/8"-MA
SVKG G1/4-AG

N° de artículo: 10.05.03.00131

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-HE
Rosca G2G1/4"-MA
SVKG G1/2-AG

N° de artículo: 10.05.03.00133

Válvula de flujo para la desconexión de ventosas no ocupadas

Industrias: Universal

Rosca G1G1/2"-HE
Rosca G2G1/2"-MA

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta