Schmalz

체크 밸브 SVK, SVKG, SVV

M5에서 G1 / 2로 연결 스레드

제품으로 바로 이동

볼 시트 밸브는 흡입 패드를 사용하지 않을 때 라인을 닫아 시스템 진공을 유지합니다.

바이 패스로 작은 누출을 보상 할 수 있습니다.

높은 공칭 유속을위한 광범위한 공칭 크기

모든 일반 흡입 컵 및 플레이트에 적합한 상단 (SVK 유형) 또는 아래 (SVKG 유형)에 수나사가 있음

디자인
  • 볼 시트 밸브
  • 공간을 절약하기 위해 알루미늄 하우징에 내장 된 황동 시트의 볼
  • SVV 타입의 경우 유량 값은 조정 나사를 사용하여 지속적으로 조정 가능합니다.
기술 데이터
  • 분출시 최대 유량 : 4.8 ~ 47.4 m³ / h
  • 연결 : M5-G1 / 2 "
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Required suction capacity for pu = -0.3 bar
Required suction capacity for pu = -0.6 bar
Flow rate max.
Thread G1
Thread G2
Product family
산업 분야

결과 12 중 1 - 10개

SVK M5-IG

부품 번호.: 10.05.03.00033

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1M5-M
Thread G2M5-F
SVKG FSTIm(c) M5-IG

부품 번호.: 10.05.03.00392

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1M5-M
Thread G2M5-F
SVK G1/8-IG

부품 번호.: 10.05.03.00034

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1G1/8"-M
Thread G2G1/8"-F
SVK G1/4-IG

부품 번호.: 10.05.03.00035

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1G1/4"-M
Thread G2G1/4"-F
SVK G1/2-IG

부품 번호.: 10.05.03.00037

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1G1/2"-M
Thread G2G1/2"-F
SVK G3/8-IG

부품 번호.: 10.05.03.00036

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1G3/8"-M
Thread G2G3/8"-F
SVKG M5-AG

부품 번호.: 10.05.03.00166

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1M5-F
Thread G2M5-M
SVKG G1/8-AG

부품 번호.: 10.05.03.00128

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1G1/8"-F
Thread G2G1/8"-M
SVKG G1/4-AG

부품 번호.: 10.05.03.00131

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1G1/4"-F
Thread G2G1/4"-M
SVKG G1/2-AG

부품 번호.: 10.05.03.00133

Check valve for deactivation of unused suction cups

산업: 일반

Thread G1G1/2"-F
Thread G2G1/2"-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.