SVKG G1/2-AG
부품 번호.: 10.05.03.00133
Check valve for deactivation of unused suction cups
산업: 일반
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-M |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-M |
| L | 29 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 27 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0.49 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 8.1 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0.54 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 9 l/min |
| Flow rate max. | 47.4 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 790 l/min |
| Weight | 47.4 g |
| Product family | SVK |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서