SVKG G1/2-AG
Onderdeelnr.: 10.05.03.00133
Stroomregelklep voor uitschakeling niet bezette zuiggrijpers
Industriesegmenten: Universeel
| Thread G1 | G1/2"-F |
| Thread G2 | G1/2"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/2"-AG |
| L | 29 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 12 mm |
| SW1 | 27 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 0,49 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 8,1 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 0,54 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 9 l/min |
| Flow rate max. | 47,4 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 790 l/min |
| Weight | 47,4 g |
| Product family | SVK |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie